text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE) с клапаном, Cv 0,2, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, оранжевая кодировка (серия QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2-D-4PMK2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 0,2 en association avec un corps standard
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Gaine spéciale Manchon à clé orange
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Tiges DESO

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Шток быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE) с клапаном, Cv 0,2, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, оранжевая кодировка (серия QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2-D-4PMK2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2-D-4PMK2 — Шток быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE) с клапаном, Cv 0,2, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, оранжевая кодировка (серия QTM2)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 0,2 en association avec un corps standard
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Gaine spéciale Manchon à clé orange
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-QTM2-D-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.