text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Low Pressure Proportional Relief Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Manual Override Handle

Réf. pièce : SS-RL3S4-MO

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Type de poignée Commande manuelle
Pression nominale à température ambiante 225 PSIG À 100°F / 15,5 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Catégorie d'usage Basse pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Soupape basse pression

Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stainless Steel Low Pressure Proportional Relief Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Manual Override Handle

Réf. pièce : SS-RL3S4-MO
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Soupape basse pression
Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Spécifications

SS-RL3S4-MO — Stainless Steel Low Pressure Proportional Relief Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Manual Override Handle

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Type de poignée Commande manuelle
Pression nominale à température ambiante 225 PSIG À 100°F / 15,5 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Catégorie d'usage Basse pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-RL3M4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-RL3M4F4-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-RL3M4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL3S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL3S4-EP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL3S4-KZ-11602 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-RL3S4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL3S6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL3S8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL4M8F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-RL4M8S8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL4S12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-RL4S8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.