text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po, clé bleue (série QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-4PMK5

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,2 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Gaine spéciale Manchon à clé bleue
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Corps

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po, clé bleue (série QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-4PMK5
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2A-B-4PMK5 — Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po, clé bleue (série QTM2)

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,2 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Gaine spéciale Manchon à clé bleue
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-QTM2A-B-4PF Сплав 400 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K4 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-6PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1610 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.