text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-8M0K2

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,8 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Gaine spéciale Manchon à clé orange
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-8M0K2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM2A-B-8M0K2 — Corps de raccord rapide en acier inoxydable, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0,8 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QTM2
Gaine spéciale Manchon à clé orange
Déversement 0,1 cm3
Tests 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-QTM2A-B-4PF Сплав 400 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K4 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-6PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1610 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.