text.skipToContent text.skipToNavigation

Endanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: SS-PB4-SL4

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Endanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Referencia #: SS-PB4-SL4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Especificaciones

SS-PB4-SL4 — Endanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Латунь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB12-TA12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB4-MT4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
B-PB4-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB4-TA4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-MT6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
B-PB6-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB6-PM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB6-TA6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-TM10 Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-PM8 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB8-TA8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-TM12 Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-PB12-PM12 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-PB12-TA12 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-PB16-TA16 Нержавеющая сталь 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-6 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - Ver producto
SS-PB4-MT4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-PB4-PM4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-PB4-TA4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB6-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.