text.skipToContent text.skipToNavigation
Gasflaschen-Umschaltregler

Swagelok® Gasflaschen-Umschaltregler

Die Regler der Serie KCM schalten die Gasquellen automatisch um, wodurch ein kontinuierlicher Gasfluss gewährleistet und Ausfallzeiten reduziert werden.

Hilfe bei der Auswahl von Druckreglern

Die Gasflaschen-Umschaltregler der Serie KCM von Swagelok schalten automatisch zwischen zwei Gasquellen um, um in kritischen Industrieanwendungen einen kontinuierlichen Gasfluss aufrechtzuerhalten und so Ausfallzeiten und Arbeitskosten zu reduzieren. Die Umschaltregler der Serie KCM sind so ausgelegt, dass sie einen minimalen Wartungsaufwand erfordern und eine zuverlässige Gasverteilung mit geringem Überwachungsaufwand ermöglichen. Gewellte, nicht perforierte Membranen in den Druckreglern der Serie KCM sorgen für Langlebigkeit und ein verbessertes Druckverhalten.

Spezifikationen

Max. Eingangsdruck 300 bar (4351 psig) mit PEEK-Sitz
248 bar (3.600 psig)
Flaschenanschlüsse und Schlauchzubehör können zu einer Begrenzung des Eingangsdrucks führen.
Druckregelbereiche 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 34,4 bar (500 psig)
Nominale Umschaltdrücke 6,8, 17,2 und 34,4 bar (100, 250 und 500 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv 0,06
Max. Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) mit PCTFE-Sitz
200 °C (392 °F) mit PEEK-Sitz
100 °C (212 °F) mit PEEK-Sitz und max. Eingangsdruck über 248 bar (3600 psig)

Tipps zur Auswahl des passenden Druckreglers für Ihre Anwendung

Gasflaschen-Umschaltregler—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Gasflaschen-Umschaltreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.