Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR® soudé en acier inoxydable 316L VAR, croix femelle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Croix
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | 316L VAR |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Raccords VCR® soudés femelles à étanchéité de surface par joint métallique |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Raccords VCR® soudés femelles à étanchéité de surface par joint métallique |
Dimension du raccordement 3 | 1/4 po |
Type du raccordement 3 | Raccords VCR® soudés femelles à étanchéité de surface par joint métallique |
Dimension du raccordement 4 | 1/4 po |
Type du raccordement 4 | Raccords VCR® soudés femelles à étanchéité de surface par joint métallique |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020717 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142614 |
UNSPSC (11.0501) | 40142614 |
UNSPSC (13.0601) | 40183111 |
UNSPSC (15.1) | 40183111 |
UNSPSC (17.1001) | 40183111 |
Ressources
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.