Raccords rapides Swagelok®
Raccordez des composants rapidement et en toute confiance avec notre vaste gamme de raccords rapides – des raccords conçus pour réduire au minimum les fuites et les inclusions d’air dans votre système.
Voir des raccords rapidesLes raccords rapides Swagelok® sont des raccords instantanés faciles à connecter sans torsion, ni rotation, ni serrage.
Les raccords rapides Swagelok sont proposés dans diverses configurations avec plusieurs connecteurs de tige et de corps et divers types de raccordements d’extrémité. Il existe notamment des modèles à simple ou double obturation ainsi que des raccords plein débit, pour instruments, miniatures et avec étanchéité PTFE.
- À moins qu’elle ne soit sécurisée, toute tige de raccord rapide s’adapte à tout corps de raccord rapide de la même série ayant les mêmes dimensions
- Plusieurs types de raccordements sont disponibles – adaptateurs pour tubes, raccordements filetés ISO et AN, soudures
- Les modèles plein débit sont compacts et sont dotés de joints toriques qu’il est facile de remplacer sans avoir à démonter le corps
- Légers et compacts, les modèles miniatures se manipulent du bout des doigts et limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort
- Les modèles avec étanchéité PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit les pertes de fluide et les inclusions d’air, et de joints qui sont encastrés pour une meilleure protection
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catégories de raccords rapides
Pièces détachées et accessoires
Explorez les pièces de rechange et les accessoires pour raccords rapides en acier inoxydable, notamment des protecteurs de tige, des protecteurs de corps et des protecteurs de corps résistants à la pression.
Raccords rapides avec étanchéité PTFE
Les raccords rapides scellés au PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit l’inclusion d’air et les déversements, tout en assurant un fonctionnement rapide et facile.
Raccords rapides miniatures
Utilisez des raccords rapides miniatures légers et compacts qui se manipulent du bout des doigts et qui limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort.
Raccords rapides plein débit
Les raccords rapides à plein débit sont des raccords à passage intégral. Le joint torique se remplace facilement sans avoir à démonter le corps.
Raccords rapides pour l'instrumentation
Découvrez des raccords rapides pour instrumentation dotés d’un insert de tige à joint torique unique pour un confinement du fluide amélioré, et d’un accouplement par poussée pour un fonctionnement rapide et facile.
Catalogues des raccords rapides
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.