Manomètres Swagelok®
Obtenez des mesures précises de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires avec les manomètres Swagelok.
Demander des informations sur les manomètresIndustrie- und Prozessmanometer von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner industrieller, ultrahochreiner und hygienischer Umgebungen. Alle Manometer von Swagelok, die in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen, Montagearten und Konfigurationen erhältlich sind, werden im Werk kalibriert und druckgetestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Swagelok-Manometer sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:
- Swagelok® Industrie- und Prozessmanometer der Serie PGI, ungefüllt oder flüssigkeitsgefüllt
- Swagelok® Manometer der Serie PBG, speziell für Konsolenbauer
- Swagelok® Manometer der Serie PGU für ultrahochreine Anwendungen und Swagelok® Manometer der Serie PGC für Umgebungen mit sauberer Trockenluft
- Swagelok® Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz
Manometer – Kategorien

Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft
Die Manometer mit Rohrfeder dienen zur Überwachung des Systemdrucks und Vakuums in ultrahochreinen Anwendungen sowie Umgebungen mit sauberer Trockenluft.

Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN
Die Manometer mit ECE R110-Zulassung sind für den Einsatz in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb ausgelegt.

Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG
Genaue Druckmessungen in industriellen Anwendungen und Überwachung von Vakuumbedingungen und Drücken bis 15.000 psi / 1.000 bar / 100 mpa.
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Zifferblattgrößen 40 und 50 mm (1 1/2 und 2 Zoll); Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1; Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU); Abschlüsse Rückseite mittig und unten
Überwachung von Vakuum und Systemdrücken bis 1000 bar, 15 000 psi oder 100 000 kPa; Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll); Passt in standardmäßige 65 mm (2 9/16 Zoll) Konsolenöffnungen
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.