Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola Etapa
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.
Druckregler
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | Ver producto |
KPR1DRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
KPR1DRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
KPR1ERB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
KPR1ERF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
KPR1FJA415A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
KPR1FJC412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | Ver producto |
KPR1FJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
KPR1FRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
KPR1FRB417A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
KPR1FRB417A30000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
KPR1FRC412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | Ver producto |
KPR1FRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
KPR1GJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
KPR1GRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
KPR1GRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
KPR1GRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
KPR1JRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
KPR1JRE412A20000 | Edelstahl 316 | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Ver producto |
KPR1JRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.