カタログ
圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — ブリード・バルブ、ストレート型
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
Entlüftungs und Belüftungsventile
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVM2-SH | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Rohrstutzen | 製品を見る |
| SS-BVM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVM4-C3-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss | 製品を見る |
| SS-BVM4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVM4-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVM6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVM8-SH | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
| SS-BVST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.