Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®
Снижение утечек и простоя оборудования благодаря трубным фитингам с двумя кольцами, обеспечивающие надежную герметичность, превосходный обхват трубки и устойчивость к вибрациям после сборки.
Трубные обжимные фитинги | Легкая установка, что снижает трудоемкость монтажа.
Трубные переходники| Предусматривают различные варианты соединений, помогают решить проблемы с совмещением.
Фитинги Swagelok превосходят конкурентов в области снижения риска утечек и дорогостоящих простоев в различных отраслях промышленности. Усовершенствованная конструкция заднего обжимного кольца обеспечивает защиту от напряжений, что препятствует вибрации, изгибу и прогибу, а запатентованный процесс науглероживания увеличивает прочность без ущерба для коррозионной стойкости. Фитинги Swagelok просты в монтаже и повторной сборке, требуя меньше трудовых затрат.
Трубные обжимные и соединительные фитинги выпускаются из различных сплавов для обеспечения химической совместимости, а для корректной установки предлагается обучение под руководством квалифицированных специалистов. Трубные переходники Swagelok можно использовать с любыми другими фитингами Swagelok, что избавляет от необходимости иметь в запасе специальные колена и тройники. Трубные фитинги Swagelok из нержавеющей стали, используемые с трубками из нержавеющей стали 316 и сплава 316 Ti, прошли испытания согласно требованиям ECE R110, а также обеспечены сертификатом EC-79. Компания Swagelok предлагает фитинги из материалов, соответствующих металлургическим требованиям стандартов NACE MR0175 / ISO 15156 и MR0103. Кроме того, изготовленные из сплавов 2507 и 6MO фитинги соответствуют требованиям NORSOK M-630 и M-650 в стандартном исполнении.
Tube Fitting and Tube Adapter Categories
Adaptateurs pour tubes
Les adaptateurs pour tubes droits, coudés ou en té permettent de connecter un raccord pour tube Swagelok® à toutes sortes de raccords différents.
Bulkheads
Bulkhead tube fittings and adapters are designed to help make a connection between two sides of a partion and are available in a range of sizes and connections for your application.
Caps and Plugs
Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.
Embouts de raccordement
Faciles à démonter et à resserrer, les embouts de raccordement Swagelok® permettent de connecter deux raccords et sont contrôlables avec un calibre lors de l’installation.
Female Connectors
Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
Fusible Tube Adapters
Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.
Low Dead Volume Unions
Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments.
Male Connectors
Male connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
Mud Daubers
Découvrez les raccords garde-boue (protection d’évent), des raccords conçus pour empêcher insectes et autres corps étrangers d’obstruer ou d’endommager les systèmes grâce à un tamis en toile métallique.
Pièces détachées et accessoires
Explorez les pièces de rechange et accessoires destinés aux raccords pour tubes – bagues avant, bagues arrière, écrous, joints, joints toriques, calibres de contrôle, clés et bien d’autres.
Raccords à souder par emboîtement
Les raccords pour tubes à souder par emboîtement permettent d’aligner correctement les tubes dans les systèmes fluides de faible diamètre. Disponibles dans plusieurs configurations et dimensions pour des applications diverses.
Réducteurs
Faciles à installer, les raccords pour tubes réducteurs, droits ou en té, sont disponibles dans divers matériaux et peuvent être contrôlés à l’aide d’un calibre.
Réducteurs sans volume mort
Découvrez des raccords pour tubes réducteurs sans volume mort conçus pour accroître l’efficience globale de vos systèmes fluides industriels.
Unions
Disponibles dans des matériaux et diamètres divers, les raccords pour tubes union droits, coudés ou en té offrent une excellente résistance aux vibrations et un excellent maintien du tube.
Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников
Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химические процессы и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Просмотр фитингов среднего и высокого давления
Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 psi? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 psi (1551 бар), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 psi (4134).
Найти более высокие номинальные параметры давленияРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Как трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением
Трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением и сократить потребность в запасах запчастей. Посмотрите эту демонстрацию того, как использовать трубные переходники Swagelok® для решения проблем с совмещением и обеспечения герметичного уплотнения.
Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.
Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire
Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :
Le maintien du tube
L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.
L’étanchéité aux gaz
L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.
La résistance aux vibrations
La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

La conception des raccords pour tubes Swagelok®
La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.