Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1 pulg.
- NPT Hembra, NPT Macho
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, latón, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, y Aleación 2507
- Máximo 125 bar (1810 psig) a 1034 bar (15 000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlussstopfen mit Innensechskant
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-PST Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-16-PST Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-6-PST Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-8-PST Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-4-PST Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - -
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-16-CP Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - SS-2-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-AN-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll AN Innengewinde 37° - - SS-4-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-CP Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-8-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - -
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-HPST Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-2-HP Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HPST Edelstahl 316 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-4-HP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HPST Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-6-HP Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HPST Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-8-HP Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HPST Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - -
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Gewindestopfen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-4-P Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-8-P Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-P Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-P Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-1-P Edelstahl 316 1/16 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-P Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-P-RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-4-P Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-P-RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-4-P-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-6-P Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-P-RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-6-P-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-8-P Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-P-RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-8-P-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 Zoll NPT-Außengewinde - -
Product Availability by Store Location
Hours