text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 튜브 피팅

Swagelok® 튜브 피팅 및 어댑터

재조립 후에도 누설 없는 밀폐 성능, 탁월한 튜브 그립, 진동 내성을 제공하는 2-페럴 튜브 피팅으로 누설과 가동 중단을 줄여 보십시오.

튜브 피팅 | 설치가 간편하므로 설치 작업자의 피로를 줄일 수 있습니다.
튜브 어댑터 | 다양한 연결구를 지원하며 까다로운 정렬 문제를 해소하는 데 유용합니다.

모든 튜브 피팅 및 어댑터 보기

Swagelok 피팅은 다양한 산업 전반에서 다른 제품에 비해 누설 위험과 많은 비용을 초래하는 가동 중단을 줄이는 데 뛰어납니다. 첨단 후위 페럴 구조는 응력을 격리하여 진동, 굽힘, 변형에 견딜 수 있으며, 특허 기술인 탄화 공정으로 내식성 저하 없이 강도가 보강되었습니다. 설치와 재조립이 쉬운 Swagelok 피팅은 다른 제품보다 필요한 노력이 더 적습니다.

튜브 피팅과 어댑터 피팅은 화학적 호환성을 보장할 수 있도록 다양한 합금으로 공급되며, 올바른 설치에 필요한 전문가 강의 교육이 제공됩니다. Swagelok 튜브 어댑터는 다른 어떤 Swagelok 튜브 피팅과도 함께 사용할 수 있으므로 전용 엘보우 및 티를 비축할 필요가 없습니다. 316 스테인리스강 및 316 Ti 스테인리스강 합금 튜빙과 함께 사용되는 스테인리스강 Swagelok 튜브 피팅은 ECE R110 요구 사항에 따른 테스트를 거쳤으며 EC-79 인증 제품도 공급 가능합니다. Swagelok은 NACE MR0175/ISO 15156 및 MR0103의 금속공학적 요구 조건을 충족하는 재질의 피팅을 공급합니다. 또한, 2507 및 6MO 합금으로 제조된 피팅은 기본적으로 NORSOK M-630 및 M-650 규격을 준수합니다.

현지 전문가에게 문의

튜브 피팅 및 튜브 어댑터 카테고리

로우 데드 볼륨 유니온

로우 데드 볼륨 유니온

Swagelok® 저 무용 용적 튜브 피팅은 혹독한 환경에서도 산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

리듀서

리듀서

튜브 피팅 리듀싱 직선형 및 티는 다양한 재질로 공급 가능하며, 손쉬운 설치와 일관적인 측정 가능성을 제공합니다.

방충 피팅

방충 피팅

곤충 또는 이물질이 막히거나 시스템을 손상시키는 것을 방지하는 메시 와이어 스크린이 있는 방충 피팅(벤트 프로텍터)을 찾아보십시오.

소켓 용접 피팅

소켓 용접 피팅

소켓 용접 튜브 피팅은 소구경 유체 시스템에서 올바른 정렬을 지원합니다. 폭넓은 애플리케이션에 적합하도록 다양한 크기와 구성으로 공급됩니다.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

다양한 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 수나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

전위 페럴, 후위 페럴, 너트, 가스켓, O-링, 간격 측정 검사기, 렌치 등의 튜브 피팅 교체 부품 및 액세서리를 알아보십시오.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

폭넓은 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 암나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다. 

유니온

유니온

다양한 재질과 크기의 직선형, 엘보우, 티, 크로스 튜브 피팅 유니온은 탁월한 진동 피로 내성과 튜브 지지 기능을 제공합니다.

제로 볼륨 리듀서

제로 볼륨 리듀서

산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 높일 수 있도록 설계된 무용적 튜브 피팅 리듀서를 찾아보십시오.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜브 피팅 캡 및 플러그는 광범위한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장하고 시스템 안전을 강화할 수 있는 다양한 재질과 크기로 공급 가능합니다.

튜브 어댑터

튜브 어댑터

직선형, 엘보우, 티 튜브 어댑터는 Swagelok® 튜브 피팅과 다양한 다른 유형의 연결구 사이에 피팅 대 피팅 연결을 지원합니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 튜브 피팅 및 어댑터는 파티션의 양쪽 면 사이에 연결을 만들 수 있도록 설계되었으며, 애플리케이션에 맞는 다양한 크기와 연결구로 공급 가능합니다.

포트코넥터

포트코넥터

Swagelok® 포트 커넥터는 피팅 대 피팅 연결을 지원하며, 설치 후 일관적인 측정 가능성을 제공하고, 분리 및 재조립이 쉽습니다.

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터 피팅은 지정된 온도에서 압력을 대기로 방출함으로써 산업용 유체 시스템의 전반적인 안전을 강화합니다.

튜브 피팅 및 어댑터 카탈로그

1/16~2인치 및 2~50mm 튜브 크기와 다양한 구성으로 공급되는 Swagelok 튜브 피팅과 튜브 어댑터는 케미칼 가공 및 Sour 가스를 포함한 광범위한 애플리케이션에서 탁월한 내부식성을 제공하는 다양한 재질로 제조됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

중압 및 고압 피팅 둘러보기

11,000psi가 넘는 압력을 다룰 수 있는 피팅을 찾고 계십니까? 최대 22,500psi(1,551bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅과, 최대 60,000psi(4,134bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 콘 & 쓰레드 피팅에 대해 읽어보십시오.

더 높은 압력 등급 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유

튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.

Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터

1947년 이래로 Swagelok은 거의 모든 산업 분야의 산업용 유체 시스템에 사용되는 튜브 피팅 기술을 발전시켜온 선두 주자입니다.

Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다

75년 이상이 지난 후에도, Swagelok 튜브 피팅은 고유한 “힌지-콜릿” 작동 방식으로 오래 지속되는 누설 없는 서비스를 제공하는 것으로 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작동 방식을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.

튜브 그립

힌지-콜릿 작동 방식은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지 성능을 제공합니다.

가스 밀폐

전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용으로 튜브 및 몸체 베벨에 집중적인 접촉 구역이 형성되어 더 강력한 밀폐 성능을 제공합니다.

진동 내성

콜릿 영역은 튜브 그립에서 응력 증가 지점을 더 잘 차단하므로 굽힘, 변형, 진동이 억제됩니다.

스웨겔록 튜브 피팅 디자인

Swagelok® 튜브 피팅 구조

모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。