text.skipToContent text.skipToNavigation
스웨즈락 스테인리스강 볼 밸브

스웨즈락® 밸브

먼 우주에서 대양의 해저 그리고 그 사이의 모든 곳에 이르기까지 중요한 애플리케이션들에 누설 없이 오래 사용하는 스웨즈락 밸브가 신뢰를 받고 있습니다. 신중히 관리되는 제조 관리기준에서 유래된 내구성으로 잘 알려진 당사 밸브는 까다로운 사용 환경에서도 오랫동안 사용한 후에도 신뢰할 수 있는 성능을 유지합니다.

View Valves

Known for their quality of design and durability derived from carefully controlled materials procurement and manufacturing processes, Swagelok valves perform dependably even after years of service in demanding applications. We rigorously test every valve we make to ensure it meets our quality standards, so you can be confident they will deliver long-term performance as needed in your end-use environment.

Swagelok valves are available:

  • With a wide variety of end connections, including gaugeable Swagelok tube fittings
  • In a variety of materials, allowing you to find products that will be compatible with operating environment conditions and fluids
  • In standard and special cleaning options for high-purity and ultrahigh-purity (UHP) applications as well as low-emission certifications from API

Find help selecting the right valves for your applications, installation and maintenance training, or troubleshooting assistance through a global network of nearly 200 authorized Swagelok sales and service locations.

View Our Valves Videos

Looking for Valve Selection and Operation Advice?

Categorías

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Asegure una transición suave de la tubería de proceso a la instrumentación en espacios reducidos al mismo tiempo que minimiza los puntos de fuga.

밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적합한 밸브 선택이 모든 차이를 만들어 낼 수 있습니다.

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유

최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

스웨즈락 60 시리즈 밸브

밸브

스웨즈락은 원피스 계장용 볼 밸브, 쓰리피스 프로세스용 볼 밸브, 중압 볼 밸브, 다목적 볼 밸브, 트러니언 스타일 볼 밸브, 체크 밸브, 다이어프램 밸브, 미터링 밸브, 차단 및 유량 조절 니들 밸브, 프로세스 계장 밸브, 1/4바퀴 회전 플러그 및 릴리프 밸브 그리고 밸브 매니폴드를 공급합니다.

당사 밸브는 다음과 함께 사용할 수 있습니다:

  • 측정 가능한 스웨즈락 튜브 피팅을 포함한 광범위한 연결구
  • 넓은 범위의 사용 압력과 온도
  • 고순도 및 초고순도(UHP) 사용 환경을 위한 표준 및 특수 세정 선택 사양

당사는 최종 사용 환경에서 필요로 하는 장기간의 성능 제공을 고객이 확신할 수 있도록 당사에서 제조하는 모든 밸브와 연결구의 품질과 성능을 엄격하게 테스트합니다. 귀하가 신뢰할 수 있는 공급업체로부터 필요한 유량 제어 방법을 찾아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。