text.skipToContent text.skipToNavigation
технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серии pgi и pbg

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель Swagelok® (серии PGI и PBG)

Промышленные и технологические манометры Swagelok® серий PGI и PBG обеспечивают точность измерения давления для промышленных систем, отслеживая как вакуумметрическое так и положительное давление до 15 000 psig, 1000 бар или 100 МПа.

Узнать подробные сведения

Swagelok предлагает широкий ассортимент промышленных и технологических манометров с учетом требований различных областей применения: от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации.

Манометры Swagelok® серии PGI предлагаются с жидкостным наполнением и без него. Предлагаются размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов) с точностью согласно требования стандартов ASME B40.100, EN837-1 и JIS B7505. Конструкция из прочной нержавеющей стали и армированного термопласта обеспечивает надежность в системах общего назначения. Эти манометры выпускаются с различными технологическими соединениями, включая трубные переходники Swagelok®, которые помогают решить проблемы с центровкой и соосностью. Возможность установки по центру, снизу, и на панель.

Манометры Swagelok® для крепления на панель (серия PBG) оборудованы циферблатом 2 1/2 дюйма (63 мм), и устанавливаются в стандартные пазы на панелях 2 9/16 дюйма (65 мм). Соприкасающиеся со средой детали таких манометров выполнены из нержавеющей стали 316, корпус заполнен глицерином, а дроссель помогает уменьшить пульсации. Обжимное кольцо с защитой от несанкционированного вмешательства обеспечивает надежную герметичность в месте прилегания корпуса манометра к защитному стеклу.

Начните с оценки системы

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.