text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 8 mm Swagelok, Código amarillo (Serie QTM2)

型番: SS-QTM2-D-8M0K4

仕様

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Material de la junta tórica PTFE
Serie QTM2
Funda Especial Manguito de la base codificado amarillo
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 8 mm Swagelok, Código amarillo (Serie QTM2)

型番: SS-QTM2-D-8M0K4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

仕様

SS-QTM2-D-8M0K4 — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 8 mm Swagelok, Código amarillo (Serie QTM2)

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Material de la junta tórica PTFE
Serie QTM2
Funda Especial Manguito de la base codificado amarillo
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-QTM2-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM2-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM4-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM4-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QTM8-D-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。