text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok, 1/4 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-4-HC-1-200

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok, 1/4 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-4-HC-1-200
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-4-HC-1-200 — Conector para manguera de acero inox., 1/8 pulg. Swagelok, 1/4 pulg. ID manguera

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.