text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг с торцевым уплотнением VCR для интенсивного потока из стали 316L VAR, корпус трубного соединения под приварку встык, HVCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 3/8 дюйма, удлин. 0,75 дюйма (19,1 мм), очистка в соответствии с инструкцией SC-01

Код изделия: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку встык
Характеристика Для систем с высоким расходом, с электрополировкой
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Прямые

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг с торцевым уплотнением VCR для интенсивного потока из стали 316L VAR, корпус трубного соединения под приварку встык, HVCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 3/8 дюйма, удлин. 0,75 дюйма (19,1 мм), очистка в соответствии с инструкцией SC-01

Код изделия: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

6LV-4-HVCR-1-6TB7P — Фитинг с торцевым уплотнением VCR для интенсивного потока из стали 316L VAR, корпус трубного соединения под приварку встык, HVCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 3/8 дюйма, удлин. 0,75 дюйма (19,1 мм), очистка в соответствии с инструкцией SC-01

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода
Размер соединения 2 3/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубное соединение под приварку встык
Характеристика Для систем с высоким расходом, с электрополировкой
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-HVCR-1A6 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Stumpfschweißende mit Bund Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Просмотр изделия
SS-12-VCR-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-VCR-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-00032 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 7/16-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-8M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-01081 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.