|
Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 1/2 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde x 3/8 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-8-HRNT-6RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 1/2 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde x 3/8 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-8-HRNT-6RT — Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 1/2 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde x 3/8 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-RB-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-HRN-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-RA-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-16 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-8 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.