text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 스테인리스강 볼 밸브

Swagelok® 밸브

Swagelok 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 유량을 안정적으로 제어할 수 있는 기능 덕분에 핵심적인 산업 애플리케이션에서 오래 지속되는 누설 없는 작동을 제공하는 것으로 신뢰받고 있습니다.

밸브 보기

세심하게 통제되는 원자재 조달 및 제조 공정을 통해 확보된 내구성과 설계 품질로 잘 알려진 Swagelok 밸브는 까다로운 애플리케이션에서 여러 해 사용한 후에도 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. Swagelok은 모든 밸브를 엄격하게 테스트하여 자사 품질 기준을 충족하는지 확인하므로, 고객은 제품이 최종 사용 환경에서 필요한 성능을 장기간 제공할 것을 확신할 수 있습니다.

Swagelok 밸브는 다음과 같이 공급 가능합니다.

  • 측정 가능한 Swagelok 튜브 피팅을 포함하여 광범위한 연결구와 함께
  • 사용 환경 조건 및 유체와 호환되는 제품을 찾을 수 있도록 다양한 재질로
  • 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션뿐 아니라 API 누출 저감(Low-E) 인증을 포함한 표준 및 특수 세정 옵션으로

Swagelok 제품 내의 PFAS(과불화화합물)과 옵션 시트 및 씰 재질에 대한 자세한 내용은 Swagelok PFAS 참조 안내서를 참조하십시오.

거의 200곳에 달하는 Swagelok 판매 및 서비스 지점의 글로벌 네트워크를 통해 애플리케이션에 적합한 밸브 선택에 도움을 받거나, 설치 및 유지보수 교육 또는 문제 해결 지원을 받을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 비디오 보기

밸브 선택 및 사용 조언을 구하고 계십니까?

Valves Categories

Process Interface Valves (DBB)

Process Interface Valves (DBB)

Ensure a smooth transition from process piping to instrumentation in tight spaces while minimizing potential leak points.

밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Swagelok 60 시리즈 밸브

밸브

Swagelok은 고객이 신뢰성 높은 유체 제어를 실현하는 데 필요한 솔루션에 액세스할 수 있도록 볼 밸브, 벨로우즈 밸브, 체크 밸브, 다이어프램 밸브, 미터링 밸브, 니들 밸브, 프로세스 인터페이스 밸브, 플러그 밸브, 퀵 커넥트, 릴리프 밸브 등 다양한 산업용 유체 시스템용 밸브를 공급합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.