Swagelok®中圧用圧力逃がし弁(RVシリーズ)
中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。
RVシリーズ・バルブについて問い合わせるRV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 출고 시 설정 상태 또는 외부 설정 압력을 손쉽게 조절할 수 있는 조절 가능 압력 작동 방식을 선택할 수 있으며, 다양한 애플리케이션 요구 조건을 충족하는 광범위한 설정 압력으로 공급 가능합니다.
- 설정 압력 릴리프 밸브는 100 psig(6.9 bar) 단위로 1000~20,000psig(68.9~1378 bar)까지 공급 가능합니다. 조절 잠금 너트는 조절 나사 위치를 유지함으로써 설정 압력 조절을 보장합니다.
- 조절 가능 압력 릴리프 밸브는 다음 두 가지 스프링 범위를 선택하여 공급 가능합니다. 1000~10,000 psig(68.9~689 bar) 및 10,000~20,000 psig(689~1378 bar)
사양
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
사용 압력 | 최대 20,000 psig(1378 bar) |
설정 압력 | 1000~20,000 psig(68.9~1378 bar) |
사용 | 설정 또는 조절 가능한 작동 |
온도 | 최고 121°C(250°F) |
연결구 | 콘 & 쓰레드(3/8인치 및 9/16인치 입구), Swagelok FK 중압 튜브 피팅(3/8, 1/2, 9/16인치 입구) 암나사 NPT(3/4인치 출구) |
RV 시리즈 릴리프 밸브를 사용하여 어떻게 중압 유체 시스템의 안전과 신뢰성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
RV 시리즈 중압 릴리브 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

AGI Industries에 연결구 13,500개, 완벽한 누설 방지(Zero Leaks) 제공
AGI Industries가 어떻게 케미칼 주입 스키드 9개에 FKB 시리즈 밸브와 FK 시리즈 피팅을 사용하여 누설 지점 13,500곳에서 누설을 방지했는지 알아보십시오.