Reguladores — Reguladores de contrapresión, de Muelle
Reguladores disponibles con estas especificaciones:
- Modelos de reducción de presión
- Modelos de contrapresión
- De muelle, pilotados y neumáticos
- Conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.
- Presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig)
- –45 a 80°C (–49 a 176°F)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Reguladores de contrapresión, de Muelle — Back-Pressure Regulators
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKBP1F0D4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 Stainless Steel 250 psig (17.2 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1E0A4A5A20000 316 Stainless Steel 50 psig (3.4 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas