Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité
Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité disponibles :
- Liquides détecteurs de fuites Snoop®
- Lubrifiants pour filetages Goop™
- SWAK™, ruban de PTFE et produits d’étanchéité pour filetages sans PTFE
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Blue Goop™
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Obturateurs pour tubes — Heat Exchanger Tube Plugs
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚B-12TP-15-20 - - Brass 3/4 in. 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - 316 Stainless Steel 3/4 in. 15 - 20 -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Snoop® Liquid Leak Detector
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Silver Goop™
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — PURE Goop™
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) Temperature up to 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperature up to 350 F (176 C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — VAC Goop™
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 300 F (148 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE Tape
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間