text.skipToContent text.skipToNavigation
миниатюрные модульные системы

Миниатюрные модульные системы Swagelok®

Повысьте эффективность и уменьшите занимаемую площадь с помощью миниатюрных аналитических модульных систем Swagelok. Эти компоненты и системы модульной платформы уменьшают время проектирования и сборки и обеспечивают надежные результаты.

Свяжитесь с нашими специалистами

Миниатюрные модульные системы Swagelok предназначены для компактных систем отбора проб и технологических анализаторов, выполняющие замеры в режиме реального времени. Такие системы сокращают время проектирования, сборки и обслуживания. Входящее в комплект поставки программное обеспечение конфигуратора упрощает разработку и сборку газожидкостных установок с использованием компьютерной сетки.

MPC в компактном исполнении обеспечивают надежную работу, соответствующую требованиям стандарта ANSI/ISA 76.00.02. Компоненты Swagelok для монтажа на поверхность отвечают тем же высоким стандартам, что и обычные детали газовых и жидкостных систем. Для эффективного распределения используются герметичные уплотнительные кольца, соединяющие монтажные компоненты и подложку.

Зарегистрироваться на обучение по работе с системами отбора проб

Технические характеристики

Система переключения потока (серия SSV)
  • Обеспечивает функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле
  • Традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02
  • Давление в системе до 250 psig (17,2 бар ман) с давлением срабатывания 40 psig (2,8 бар ман)
Клапанные узлы для выбора, переключения и закрытия потока (серии TT2 и T2) Трубные обжимные фитинги Swagelok на 1/16, 1/8, 1/4 дюйма и 3 мм, и торцевые соединения 1/8 дюйма с внутренней резьбой обеспечивают универсальность системы
Компоненты модульной платформы (MPC) Конструкция, совместимая с ANSI/ISA 76.00.02, платформа 38,2 мм (1,5 дюйма)

Каталоги миниатюрных модульных систем

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.