スウェージロックのフィルター
Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。
フィルターを見るSwagelok®フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。
スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除去用フィルター、インライン・フィルター、ティー型フィルター、高純度用フィルター、超高純度用フィルターを製造しています。スウェージロックの一般産業流体システム用フィルターは、多種多様な材質のフィルター・エレメントおよび公称ポア・サイズを選ぶことができます。流体システムのコンタミネーションやパーティクルを原因とする流れの問題を回避するべく、信頼性の高いろ過を行う必要がある場合は、スウェージロックのフィルターを選定してください。
一般産業用流体システム用フィルターの機能、さまざまなフィルター・タイプ、取り付け場所、取り付けおよびメンテナンスのベスト・プラクティスにつきましては、コラム記事 をご参照ください。
フィルターの選定に関して質問がありますか?
Filter—Kategorien

Ersatzteile und Zubehör
Steigern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Filtrationssysteme mit unseren hochwertigen und präzisen Ersatz- und Zubehörteilen.

Koaleszenzfilter
Die Koaleszenzfilter bieten eine effiziente Filtration von Luft- und Gasströmen und entfernen Aerosole, Wasser und Öl, um empfindliche Geräte zu schützen.

Partikelfilter
Filtern Staub, Schmutz und Rost aus Flüssigkeiten und Gasen, sind dank austauschbarer Elemente leicht zu warten und bieten einen minimalen Druckabfall.

Ultrahochreine Gasfilter
Das Filtrationssystem mit Aluminiumoxid-Element und Gehäuse aus 316L-Edelstahl ist für hochreine Umgebungen sowie hohe Durchflüsse und Drücke ausgelegt.
フィルターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Entfernen Systemverunreinigungen, Für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen geeignet, Endanschlüsse 3 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll, Werkstoffe Edelstahl und Messing
Membralox® Keramikfiltriertechnik; Echte Swagelok® VCR® Fittings für stirnseitige Abdichtung; Partikelentzug größer als 99,9999999 % bei 0,003 μm und maximalem Durchfluss; Durchfluss bis zu 2700 std L/min
Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung; Entwickelt für On-Line Prozessanalysegeräte; Einfacher Elementaustausch; 6 mm, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll Endanschlüsse

Field Engineering von Swagelok
Für die Fehlerbehebung und Optimierung Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme stehen Ihnen die Field Engineers von Swagelok weltweit zur Seite.
Treffen Sie die Field Engineers von SwagelokRessourcenzentrum

Lightfoot Defence Kampfjet-Fallstudie
Lightfoot Defence, ein führendes Unternehmen im Bereich Kühltechnik im Militär- und Handelssektor, hat mit Swagelok an der Entwicklung innovativer Lösungen für den Eurofighter gearbeitet. Erfahren Sie, wie mit Fluidsystemkomponenten von Swagelok High-Tech-Kühltechnik für Lightfoot entwickelt wurde.

Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse
Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.