Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.
Bleed Valves and Purge Valves
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | Ver producto |
SS-4P-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
SS-4PST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.