Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza (Serie CHP) Swagelok®
Las válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP Swagelok serie CHP ofrecen bajas presiones de disparo y cierre, y sus partes húmedas cumplen la normativa SEMI F57-0301 para componentes de sistemas de ultra alta pureza.
Solicite Más InformaciónNuestras válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP sin juntas tóricas están diseñadas para maximizar el caudal y reducir la pérdida de carga, eliminar las zonas muertas y ofrecer una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos.
- El diseño sin junta tórica del obturador asegura un funcionamiento limpio, y su forma ergonómica reduce las turbulencias y minimiza la caída de presión
- El diseño del cierre de la carcasa machihembrado ofrece una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos y las aplicaciones de alta presión
- Un muelle compuesto de PFA no contaminante permite instalar la válvula en cualquier orientación. Un tope mecánico impide que el muelle se comprima totalmente, permitiendo que el caudal fluya por las espirales del muelle para reducir el atrapamiento.
- En los tamaños medios del cuerpo, el retenedor está diseñado para maximizar el caudal y reducir la caída de presión. En los cuerpos pequeños, el diseño de cámara abierta del retenedor asegura la alineación del obturador y elimina las zonas sin caudal.
Estas válvulas pueden instalarse en cualquier orientación y están disponibles con conexiones finales de rosca fina y Nippon Pillar® Super 300.
Especificaciones
| Presiones de Servicio | Hasta 5,5 bar (80 psig) |
| Temperatura del Fluido | 10 a 85°C (50 a 185°F) |
| Material del Cuerpo | |
| Cuerpo Pequeño | PTFE Modificado |
| Cuerpo Mediano | PFA |
| Presión de Disparo | |
| Cuerpo Pequeño | Inferior a 0,11 bar (1,5 psig) |
| Cuerpo Mediano | Inferior a 0,07 bar (0,9 psig) |
| Presión Real | Hasta 0,04 bar (0,5 psig) |
| Coeficiente de Caudal | Hasta 4.1 |
| Conexiones Finales | |
| Tipo | Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar® Súper 300 |
| Tamaño | Cuerpo Pequeño: 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg. Cuerpo Mediano: 1/2 y 3/4 pulg. |
超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.