VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 예비 부품 및 액세서리:
- 블라인드 암나사 너트, 암나사 너트
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강, 황동
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Spare Parts and Accessories — Blind Female Nuts
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-8-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - SS-4-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCO-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - B-8-VCO-4 Brass 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-16-VCO-4 316 Stainless Steel 1 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-12-VCO-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - B-4-VCO-4 Brass 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-4-VCO-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간