漏れ検出液 — 漏れ検出液
Liquid leak dectectors available with these specifications:
- 2 oz. to 1 gallon sizes
- –65°F (–54°C) to 200°F (93°C)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Leak Detectors — Liquid Leak Detectors — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-RC-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間