Сварочные головки Swagelok®
Сварочные головки Swagelok удерживают электрод, передают усилие на заготовку, и обеспечивают прохождение сварочного тока. Они предназначены для надежной и стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW). Точная и надежная конструкция всегда обеспечивает высокое качество сварных швов. Наши сварочные головки отличаются точным контролем параметров сварки, простотой настройки и способностью выдерживать сложные условия эксплуатации. Головки совместимы с различными источниками питания, и могут быть настроены согласно конкретным запросам проекта.
Запросить информацию о сварочных головкахСварочные головки Swagelok предусматривают оптический контроль скорости без необходимости в тахометре или калибровке. Кабели-удлинители для сварочных головок позволяют выполнять сварку на большом расстоянии от источника питания, обеспечивая гибкость и маневренность.
Такие головки рассчитаны на трубки с наружным диаметром от 1/16 до 4 дюймов (2-114 мм). Разъемы питания с заданным положением относительно гнезда обеспечивают правильное подключение к сварочной головке.
Ассортимент наших сварочных головок включает в себя:
| Микросерию 4 и серию 8 | Для наружных диаметров 1/16–1/2 дюйма и 2–12 мм |
| Серия 5 | Для наружных диаметров 1/8–5/8 дюйма и 3–17,3 мм |
| Серия 8HPH, с высокими характеристиками | Для наружных диаметров 1/8–1/2 дюйма и 3–12 мм |
| Серия 10 | Для наружных диаметров 1/4–1 дюйм и 6–25 мм |
| Серия 20 | Для наружного диаметра от 1/2 до 2 дюймов (12–52 мм) |
| Серия 40 | Для наружного диаметра от 1 1/2 до 4 дюймов (38,1–114,3 мм) для тонкостенных трубок, и от 1 1/4 до 4 дюймов (42,2–114,3 мм) для толстостенных трубок |
Каталоги сварочных головок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
오비탈 용접 교육
공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.
오비탈 용접 교육 돌아보기Swagelok 용접 헤드 리소스
신규 용접 인력용 도구
용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность работы цеха.