Régulateurs — Déverseurs à ressort
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Reguladores de contrapresión, de Muelle — Back-Pressure Regulators
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsPression d’entrée maximalePlage de régulationOrificesConfiguration des orificesKBP1E0A4A5A20000 316 Stainless Steel 50 psig (3.4 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 Stainless Steel 250 psig (17.2 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires