text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok一般産業用圧力レギュレーター

スウェージロックのレギュレーター

一般産業用圧力レギュレーターは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーターは、一貫して正確なパフォーマンスを発揮し、安全性およびコスト効率に優れた流体システムのオペレーションを実現します。スウェージロックは、グローバルに活躍する専門スタッフおよびフィールド・エンジニアを擁しており、高品質な製品と共に必要な知識を提供することで重要なアプリケーションにおける圧力の最適化を実現し、世界中の産業界に信頼とサポートをお届けします。

ニーズに適したレギュレーターのタイプを見つける

スウェージロックの圧力レギュレーターは、長期にわたって一貫して正確なパフォーマンスを発揮します。設計、製造、組み立て、厳格な基準に基づいたテスト を行うことで妥協のない品質を実現し、高い評価をいただいています。スウェージロックは、レギュレーターの包括的な製品ラインアップを通じて、さまざまな流量やアプリケーションの圧力を効率的に管理し、流体システムのオペレーションにおける安全性、信頼性、コスト効率の向上を実現します。

スウェージロックは、試験環境において正確な圧力調整を行う分析/計装用レギュレーター(Kシリーズ)、大規模な一般産業アプリケーション用のプロセス圧力レギュレーター(プロセス・レギュレーター/RHPSシリーズ)、クリーン・プロセス用の高純度/大流量用レギュレーター(HFシリーズ)、試料の前処理用のヒーター付きレギュレーターおよび蒸気加熱式レギュレーター(KEV / KSVシリーズ)、継続したガス供給を行うガス・ボンベ切り替え用レギュレーター(KCMシリーズ)、危険な流体を安全に貯蔵することが可能なタンク・ブランケティング用レギュレーター などの製品を取り揃えています。

業界のプロであっても、製品選定を誤ったことで圧力調整の問題に直面することは珍しくありません。スウェージロックのアドバイザーは、技術的な専門知識を駆使して、部品のサイズ選定、材料の選定、現場でのトラブルシューティング、システム設計をサポートし、加圧下の流体システムにおける信頼性の高いオペレーションの実現に貢献します。スウェージロックは、レギュレーターの幅広い製品ラインアップ ならびに専門スタッフによるサポートを通じて、お客さまの目標達成をアシストします。

レギュレーターの専門スタッフに相談する

Regulators Categories

Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded

Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded

Safeguard complex systems' sensitive equipment by controlling varying inlet and upstream pressures despite varying flow demands.

Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded

Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded

Precisely control inlet pressure, ensuring consistent process output and performance across various industrial applications.

High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series

High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series

Design systems more efficiently with manual adjustability, high-flow capacity, and a corrosion-resistant design for dependable gas control.

Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded

Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded

Achieve precise and consistent control over pressure fluctuations, irrespective of variations in flow rate or inlet pressure.

Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded

Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded

Maintain process outputs within chemical distribution, DI water, and chemical delivery systems with the right pressure-reducing, spring-loaded regulator.

Pressure-Reducing Regulators, Electrically-Heated

Pressure-Reducing Regulators, Electrically-Heated

Enhance accuracy and stability with an electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator, ideal for vaporizing liquid samples or preheating gas samples.

Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators

Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators

Explore cutting-edge vaporizing pressure reducing regulators at Swagelok. Achieve precise pressure control with our diverse product range.

Gas Cylinder Changeover Regulators

Gas Cylinder Changeover Regulators

Ensure safe and efficient gas supply with our high-quality gas cylinder regulators and changeover regulators. Trust us for reliable gas control solutions!

Tank Blanketing Pressure Regulators

Tank Blanketing Pressure Regulators

Explore Swagelok's tank blanketing regulator solutions for precise pressure control and reliable gas management in industrial processes.

Ramp Regulators

Ramp Regulators

Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Maintain regulators and reduce downtime with OEM rebuild kits. Kits include wetted components, lubricant, and instructions.

レギュレーターのカタログ

分析装置や計装制御装置の二次側または一次側の圧力維持(Kシリーズ)、過酷な産業環境における圧力調整(RHPSシリーズ)、高純度/大流量アプリケーションにおける圧力調整(HFシリーズ)、危険な流体を貯蔵するタンクを含むシステムにおける圧力調整(タンク・ブランケティング用)など、お客さまのニーズに合わせた製品を取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にする
ドループを最小限に抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。この動画では、減圧レギュレーターにおけるドループを最小限に抑えるために考慮すべきポイントを紹介します。

ヒーター付きレギュレーター KEVシリーズ
ヒーター付きレギュレーター(KEVシリーズ):注目のソリューション

分析用サンプリング・システム用のSwagelok®ヒーター付きレギュレーター KEVシリーズが、オペレーターによる入力や周囲温度などの動作条件の変化にどう対応し、一貫性および信頼性に優れたパフォーマンスを発揮するかをご覧ください。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

スウェージロックのレギュレーター

実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。

スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。

適切なレギュレーターを選定するには

レギュレーターの機能を学ぶ

スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。

スウェージロックが提供しているサービスやトレーニングの詳細につきましては、こちらをご覧ください。 >

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.