Fixations et collets — Collets pour tubes
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Fixations et collets — Collets pour tubes
Obtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations.
Orbital Welding System Series 5 Weld Head
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Series 10 | 1/2 in. | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-12 | Series 10 | 3/4 in. | Afficher le produit |
| CWS-10UCI-16 | Series 10 | 1 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-02 | Series 5 | 1/8 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-04 | Series 5 | 1/4 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-06 | Series 5 | 3/8 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-08 | Series 5 | 1/2 in. | Afficher le produit |
| CWS-5UCI-10 | Series 5 | 5/8 in. | Afficher le produit |
| K-11108 | Series 5 | - | Afficher le produit |
| K-11132 | Series 5 | - | Afficher le produit |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Series 5 | - | Afficher le produit |
| SWS-WHEC-D-35 | Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.