Sistema de Soldadura Orbital M200 Swagelok®
Para proyectos que requieren soldaduras eficientes y consistentes, el sistema de soldadura orbital Swagelok M200 ofrece precisión y control combinados con una fácil operación mediante pantalla táctil. Ofrece soldaduras orbitales al arco de tungsteno con gas (GTAW) rentables y fiables tanto para tubo como para tubería.
Ver el Equipo del Sistema de SoldaduraLa conception et l’assemblage de systèmes fluides critiques exigent souvent l’utilisation d’un système de soudure moderne. Le système de soudure M200 de Swagelok permet de réaliser aisément et à moindre coût des soudures TIG régulières et de qualité. Proposé avec un choix de têtes à souder, l’appareil dispose d’une alimentation légère et portative, et permet un grand nombre de configurations de soudage.
Les outils et accessoires disponibles comprennent des électrodes en tungstène, des jauges de centrage, des collets, des fixations, des câbles adaptateurs et du papier pour imprimante thermique. Le système de soudure orbitale Swagelok permet de suivre le déroulement des tâches en temps réel et d’enregistrer les soudures effectuées, facilitant ainsi le respect des règles en matière de consignation du travail réalisé.
Swagelok propose également une formation à la soudure orbitale pour vous et votre équipe par l’intermédiaire de votre centre de vente et de services local.
Vous avez des questions sur la soudure orbitale ?
Catégories de systèmes de soudure
Alimentation électrique
Découvrez l’alimentation électrique Swagelok®, qui permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc avec électrode de tungstène fiables et régulières en atmosphère inerte.
Fixations et collets
Trouvez des fixations de têtes à souder, des blocs de fixation, des collets pour tubes, des inserts adaptateurs et des plaques latérales de fixation pour des résultats précis et répétables dans un grand nombre de configurations de soudage.
Matériel de soudure
Découvrez une gamme d’options pour le matériel de soudage – papier pour imprimante thermique, électrodes en tungstène, câbles adaptateurs de tête à souder et jauges de centrage, entre autres.
Têtes à souder
Explorez notre gamme de têtes à souder qui peuvent être utilisées sur des tubes de diamètres extérieurs très divers.
Schweißsystem—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Pages 1-2. Tête de soudage série 40: disponible pour diamètres extérieurs allant de 38,1 à 104 mm (1 1/2 à 4 po.); Procure une solution de soudage idéale dans les industries des biotechnologies et des semi-conducteurs, entre autres; comprend un bloc de f
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum
Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools – und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que el personal con mayor experiencia se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.
La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio
Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.