Befestigungssystem — Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Befestigungssystem — Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC16 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC4 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC6 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBC8 | Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
S-TBC8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。