text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HPST 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-2-HP 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-2-HPST 316 Stainless Steel 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-4-HP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-4-HPST 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-6-HP 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-6-HPST 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-8-HP 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-8-HPST 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.