Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-CP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-CP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-AN-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female 37° AN Flare | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-CP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-CP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.