カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。