Catalogs
Sealants — Pipe Thread Sealants — PTFE Tape
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.
Leak Detectors, Lubricants, and Sealants
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-STR-4 | 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) | Temperatures up to 450 F (232 C) | - | - | - | View Product |
MS-STR-8 | 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) | Temperatures up to 450 F (232 C) | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.