Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Bouchons
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Bouchons
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-BP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-P-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Rotatable Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-SP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Shipping Plug | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。