text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio Roscado

Accesorios Roscados Swagelok®

Los accesorios roscados NPT Swagelok® permiten transiciones consistentes y estancas en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales.

Ver Accesorios Roscados

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.

나사 피치 및 크기 식별

이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.

피팅 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

파이프 피팅 카테고리

니플

니플

적절한 니플을 사용하여 두 파이프 또는 다른 피팅을 하나 또는 양 끝에 연결함으로써 배관 시스템을 적용할 수 있습니다.  

리듀서

리듀서

더 큰 파이프를 작은 파이프에 결합하여 배관 시스템 내의 파이프 크기를 변경함으로써 유량 조건을 충족하거나 기존 배관에 적응시킬 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

유체 시스템 내의 파이프 피팅을 유지보수하는 데 유용한 도구와 키트를 알아보십시오. 

어댑터

어댑터

엘보우, 티, 직선형으로 공급되는 어댑터를 사용하여 다양한 부품 크기와 재질로 구성된 유체 시스템을 연결하거나 연장할 수 있습니다. 

유니온 볼 조인트

유니온 볼 조인트

계장 및 프로세스 제어용으로 구성된 유니온 볼 조인트는 누설 없고 신뢰성 높은 시스템을 보장합니다.  

캡 및 플러그

캡 및 플러그

파이프의 선단을 밀폐하는 플러그, 또는 파이프 일부의 끝에 나사로 결합되는 캡을 사용하여 파이프 또는 다른 연결구를 밀폐할 수 있습니다.

커플링

커플링

둘 이상의 파이프 섹션 사이에 연속성을 유지하여 유체 또는 가스를 신뢰성 높게 이송할 수 있습니다. 

파이프 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios roscados

Accesorios Roscados

Los accesorios roscados Swagelok tienen superficies internas sin rebabas y flancos de rosca lisos, lo que permite un caudal suave y proporciona un cierre optimizado minimizando el gripado. Hay disponible una gran variedad de materiales y configuraciones, como adaptadores, tapones hembra y tapones macho, acoplamientos, cruces, codos, manguitos, reductores y tes, fabricados con los altos estándares de calidad de Swagelok para satisfacer los requisitos de una gran variedad de situaciones.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.