Swagelok®圧力逃がし弁
圧力逃がし弁は、過剰圧からシステムを保護します。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ排出する必要があるアプリケーションにおいて、圧力のブリード、ベント、ドレンを手動で行うことができます。
View Relief ValvesSwagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).
Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.
Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.
Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.
Want to know more about relief, bleed, or purge valves?
カテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー
圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ
計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。
릴리프 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

비례식 릴리프, 블리드 밸ㅂ브 및 퍼지 밸브
비례식 릴리프 밸브
R 시리즈 비례 릴리프 밸브는 10~6000psig(0.7~413bar)의 설정 압력으로 다양한 액체 또는 가스 일반 산업 애플리케이션을 위한 단순하고 신뢰할 수 있는 과압 방지 기능을 제공합니다. 이 밸브는 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리며 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어질 때 닫힙니다. 설정 압력은 공장에서 설정되거나 현장에서 쉽게 조절할 수 있습니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증과, ISO-4126-1에 따른 안전 밸브로써 Pressure Equipment Directive에 따른 CE-마크 인증을 받았으며 설정 압력에 대해 공장에서 설정, 테스트, 잠금(Locking) 및 태그(Tagging)됩니다.
블리드 밸브와 퍼지 밸브
스웨즈락 블리드 밸브는 계기를 제거하기 전에 신호 라인 압력을 대기 중으로 벤트시키거나 조절 장치의 보정을 지원하기 위해서 멀티밸브 매니폴드 또는 게이지 밸브와 같은 계기 장치에 사용할 수 있습니다. 수나사 NPT 및 SAE 연결구 제공 퍼지 밸브는 NPT, SAE, 스웨즈락 튜브 피팅 또는 튜브 어댑터 연결구를 갖는 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다. 널드(Knurled) 캡은 안전을 위하여 밸브 몸체에 영구적으로 조립되었습니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브 모두 편리한 설치를 위해 컴팩한 구조입니다.