Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Catalogues
Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set | - | - | Afficher le produit |
SS-6FK-NFSET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set | - | - | Afficher le produit |
SS-8FK-NFSET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.