Фитинги с конусом и резьбой — Переходники
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Одно- или двухкомпонентная конструкция
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара) до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Переходники — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CN6HM4HF60 316 Stainless Steel 3/8 in. Male High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection CN6MM4NF15 316 Stainless Steel 3/8 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female NPT CN4HM4NF15 316 Stainless Steel 1/4 in. Male High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female NPT CN4NM4MF15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Male NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов