Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — 90° Elbows
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-16-UT-6 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-4-UT-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-4-UT-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-6-UT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-6-UT-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-6-UT-6-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8-UT-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-12-UT-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4-UT-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting -
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Tees
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting SS-8-UT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas