text.skipToContent text.skipToNavigation
サイズおよびエンド・コネクションが豊富なスウェージロックのホース

Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブ

スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップと共に、さまざまなコア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを取り揃えています。

ホース | 流体を送るために使用される多層構造の柔軟な導管
フレキシブル・チューブ | 流体を送るために使用される単層構造の柔軟な導管

ホース/フレキシブル・チューブを見る

スウェージロックのホースは多種多様なタイプが揃っているため、さまざまなアプリケーションに対応する高品質のホースの調達をスウェージロック一社で完結することができます。スウェージロックのホースは、自社設計の下、厳密な仕様に基づいて製造されているため、過酷なアプリケーションにおいても優れたパフォーマンスを発揮します。幅広い使用圧力範囲および構成部品とその材質、そして柔軟性の高い製品が揃っており、作業員の安全確保、装置のオンライン化、オペレーションの収益性向上に貢献します。

ホースの材質は、金属、PTFE、熱可塑性プラスチック、ゴムがあります。ホース径(呼び径)サイズは1/8~2 インチで、各種エンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)に対応しているほか、長さのユーザー指定も可能です。

また、世界各地には数百名ものスウェージロック認定 ホース・アドバイザー がおり、お客さまのアプリケーションに適したホースの選定やトラブルシューティング、流体システムのパフォーマンスを最大限に引き出す適切な ホースのメンテナンス などをサポートします。

ホース・アドバイザーに相談する

호스 및 플렉시블 튜빙 카테고리

열 루프(Thermal Loop) 프로그램

열 루프(Thermal Loop) 프로그램

Swagelok을 통해 열 루프 최적화, 반도체 웨이퍼 제조, 냉각기 호스 및 라인 발전에 대한 최신 정보를 알아보세요.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

スウェージロックは、金属製、PTFE製、サーモプラスチック(熱可塑性)製、ゴム製のコア・チューブを使用したホースを1/8~2 インチのサイズで提供しており、インチ・サイズおよびミリ・サイズのエンド・コネクションを幅広く取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、ツール/アクセサリー、オプション(ECE R110認証やホース・タグ等)など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。