Swagelok®PFAコア・ホース(スムーズボア・タイプ)
Swagelok PFAホース UシリーズのPFAコアはスムーズボア・タイプで、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDAの仕様に適合しており、幅広いサニタリー用途での使用に適しています。
ホースの選定サポートを依頼するPFAホース Uシリーズは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。
内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。シリコーン製カバーは容易にクリーニングすることができるため、バクテリアの繁殖を防止することができます。また、ステンレス鋼製ブレードを保護し、やけどを防ぐとともに、プロセス温度の維持にも役立ちます。
Uシリーズ・ホースは、PFAコアに302ステンレス鋼製ブレード補強材が施されており、高い柔軟性、耐薬品性、滑らかな外面カバーが必要なアプリケーションに適しています。PFAコアは、接着剤などを使用しない特許申請中の処理技術を用いてシリコーン・レイヤーと接着しているため、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。
ホースの長さやエンド・コネクションはユーザー指定できるほか、各種オプション(ホース・カバー、ホース・タグなど)も取り揃えています。
仕様
| 材質 | コア:スムーズボア・タイプのPFA 補強材:302ステンレス鋼製ブレード カバー:シリコーン カラー:300シリーズ・ステンレス鋼 エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 1/2~2 インチ |
| 最高使用圧力 | 2.06 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~204°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めす VCO®Oリング式面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。