Tubes et accessoires pour tubes — Outils de sertissage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Swaging Tools — Manual Pre-Swaging Tools — Pre-Swaging Tools
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 in. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 in. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 in. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-600GA - 3/8 in. - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires