Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 3/8 до 1 дюйма (от 12 до 25 мм)
- От –40°F (–40°C) до 250°F (121°C)
- Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 2507, 6Mo, сплав 625, сплав 825, сплав C-276
- От 4035 фунтов на кв. дюйм, ман. (340 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ — 2-Way Straight Pattern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-16GBF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT SS-8GBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8GBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-8GBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間